机器人与协作机器人
不论设计如何精妙,机器人仍然依赖于其所使用的组件。位置编码器是机器人位置、方向和运动控制的关键组件之一。

出色的性能
RLS™非接触式磁编码器为机器人应用提供出色的性能、系统安全性和稳定性。
产品种类丰富
编码器形状和尺寸的可选范围大,使得系统设计更为灵活。
高可靠性
借助非接触式磁编码器技术,RLS传感器可确保系统长期可靠运行。
通过冗余实现安全
得益于RLS™编码器的冗余配置功能,机器人和协作机器人系统能够实现更高的安全性,确保在各种应用场景中实现持续、无风险的运行。
为什么选择RLS磁编码器?
行业挑战
- 可靠性
- 重复精度
- 重量轻、体积小
- 能耗低
RLS解决方案
- 优异的性价比
- 可用尺寸和技术范围广泛
- 分辨率范围广泛
- 行业标准绝对式或增量式输出选项
- 高动态响应
- 高精度
- 安装公差宽松
- 高可靠性
- 非接触式360°旋转或直线位置感应
- 低功耗
- 不受外部杂散磁场干扰
成功案例
MS-Innov, France
AksIM™ supports French collaborative robot in industrial automation
AIDIN ROBOTICS, South Korea
Application of AksIM‐2 series encoders in quadruped robots
MAB Robotics, Poland
Enabling High-Precision Hollow Shaft Actuation with AksIM-2 Encoders
Graspian, Denmark
OnAxis Encoders Enable Graspian’s Advanced Robotic Grip
PAL Robotics SL, Spain
PAL Robotics integrates magnetic encoder technology into robots to achieve balance
Project MARCH, The Netherlands
Project MARCH races to build advanced exoskeleton for people with a spinal cord injury
Sparkfield, Germany
RLS encoders maximize the efficiency and safety of Sparkfield fitness device
Marsi Bionics, Spain
RLS magnetic encoders enable Marsi Bionics to build life-changing exoskeletons
Teledyne Gavia, Iceland
The Miniature RM08 Encoder: Supporting Autonomous Underwater Systems
推荐产品
Orbis™带备用电池的多圈编码器
绝对式磁旋转编码器模块
AksIM-4™
带Hiperface DSL协议
Orbis™封装式
通孔磁旋转编码器
AksIM-4™大磁环
离轴绝对式磁旋转编码器
Orbis™
磁旋转编码器模块
AksIM-2™
离轴绝对式磁旋转编码器模块
Orbis™ 带备用电池的多圈
绝对式磁旋转编码器模块
RM08
微型磁旋转编码器
AksIM-2™冗余
离轴绝对式磁旋转编码器模块
RMB14
磁旋转编码器模块
RMB20
磁旋转编码器模块
RMB20(带AM4096芯片)
带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片)
磁旋转编码器模块
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁旋转编码器模块
RLB
微型增量式磁编码器模块
RLC2IC
微型增量式磁编码器模块
RLC2HD
微型增量式磁编码器模块
AksIM™封装式
离轴绝对式磁旋转编码器
您希望如何浏览产品?
请选择您偏好的浏览方式
您的选择