RMB20(带AM4096芯片)
带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
RMB20编码器模块以紧凑型组件的形式提供RM22编码器的功能,便于用户集成。PCB的直径仅为20 mm,因此该模块适用于微型设计。
特点与优势
- 直径20 mm的圆形模块
- 5 V电源
- 高速运行,可达60,000 rpm
- 绝对式 — 分辨率达12位(每转4096个计数)
- 行业标准的绝对式、增量式、模拟量和线性信号输出格式
- 精度达±0.5°
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式, 增量式
- 读取类型
- 旋转
- 输出
- 模拟正弦/余弦, 二进制并行, 增量式, 线性电压, RS422, SSI
- 精度
- 达±0.5°
- 最高速度
- 60,000 RPM
- 重复精度
- ≤ 0.07°
- 磁滞
- 0.18°, 0.45°
- Max. interpolation factor
- 8,192
电气
- 电流消耗
- 最大值为35 mA
- 连接
- Molex 501568-1107或焊盘(通孔)
- 输出
- 模拟正弦/余弦, 二进制并行, 增量式, 线性电压, RS422, SSI
环境
- 工作和存储温度
- 最低-40 °C,最高+125 °C
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC
下载
- pdf Data sheet: RMB20 encoder module with AM4096 (RMB20D04)
- pdf Data sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMB20 encoders
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB
- pdf Declaration of conformity EU RMM