农业
RLS为灌溉系统、犁地机、耕耘机、播种机及其他种植机械提供先进的传感器解决方案。

为保证作物的最佳发育、可靠产量和优异品质,同时减少农药和化肥的使用,在农业机械领域,对精密控制和自动化的需求未来将继续增长。
RLS磁编码器可针对农业应用提供可靠、精密、高效、经济的解决方案。应对严苛的应用需求,RLS磁编码器的主要特性包括:非接触式技术和IP68防护等级、更大的工作温度范围、简便的安装方式和较低的维护成本等。
为什么选择RLS磁编码器?
行业挑战
- 可靠性
- 精度
- 极端工作条件
RLS解决方案
- 优异的性价比
- 行业标准绝对式或增量式输出选项
- 高可靠性
- IP68防护等级
- 工作温度范围大
- 结构坚固
- 安装简便
推荐产品
RM08
微型磁旋转编码器
精度
±0.3°
编码器尺寸
本体直径为8 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RM22
磁旋转编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RM36
磁旋转编码器
编码器尺寸
36 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
新品
RM44 / RM58
磁旋转编码器
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
30,000 RPM, 60,000 RPM
RMB14
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径14 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RMB20
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
60,000 RPM
RMB20(带AM4096芯片)
带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB23
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径23 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片)
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm, 58 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
新品
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
60,000 RPM
RMB28
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块
编码器类型
增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB29
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
29 mm方形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
10位
最高速度
60,000 RPM
RMB30
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径30 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RE22
旋转轴磁编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RE36
旋转轴磁编码器
编码器尺寸
36 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
20,000 RPM
RE58
旋转轴磁编码器
编码器尺寸
58 mm
最大分辨率
14位
最高速度
17,000 RPM
您希望如何浏览产品?
请选择您偏好的浏览方式
您的选择