RMB14
磁旋转编码器模块
RMB14是一款结构轻巧的绝对式高速编码器模块。PCB的直径仅为14 mm,因此该模块适用于微型设计。
编码器模块包含一个磁励体和一个单独的传感器板。磁励体的旋转由安装在传感器板上的一个用户定制的编码器芯片读取,经过处理后可提供要求的输出格式。提供行业标准格式的绝对式和增量式输出信号。
RMB14可应用于机器人夹持器、船舶、医学、印刷、吹炼、工业自动化、电机控制及仪表制造等广泛领域。
特点与优势
- 直径14 mm的圆形模块
- 3.3 V和5 V电源
- 高速运行,可达30,000 rpm
- 绝对式 — 分辨率达12位(每转4,096个计数)
- 行业标准的绝对式和增量式信号输出格式
- 精度可达±0.5°
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式
- 读取类型
- 旋转
- 精度
- 达±0.5°
- 最高速度
- 30,000 RPM
- 磁滞
- 0.18°
电气
- 电源电压
- Vdd = 3.3 V或5 V ± 5%
- 电流消耗
- 最大值为35 mA
环境
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC
下载
- pdf Data sheet: RMB14 angular magnetic encoder module (RMB14D01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip 3D model: RMB14
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMM3010 magnet
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB