RLS

RMB14

磁気式ロータリエンコーダモジュール

RMB14 はコンパクト、高速のアブソリュートエンコーダモジュールです。プリント基板は直径 14mm たらずで、小型設計に最適です。


本モジュールは、磁気アクチュエータと独立したセンサーボードから構成されます。磁気アクチュエータの回転をセンサーボードに実装されたカスタムエンコーダチップが感知し、必要に応じた形式の信号を出力します。信号は、業界標準のアブソリュートまたはインクリメンタル形式で出力可能です。


使用例は、ロボットのグリッパ、船舶、医療、印刷、加工、産業オートメーション、モータ制御、計装などです。

特長とメリット

  • 直径 14mm の円形モジュール
  • 供給電源 3.3V および 5V
  • 最高 30,000rev/min で動作可能
  • アブソリュート: 最高分解能 12bit (4,096cpr)
  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル出力形式に対応
  • 最高精度±0.5°
  • RoHS 規制準拠

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート
読取りタイプ
ロータリ
精度
最高±0.5°
最高速度
30,000rev/min
ヒステリシス
0.18°

電気

供給電圧
Vdd=3.3V または 5V±5%
電流消費
最大 35mA

環境

RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。