RLS

RMB14

Magnetisches Drehgeber-Modul

Das RMB14 ist ein kompaktes, absolutes Hochgeschwindigkeits-Drehgebermodul. Bei einem Durchmesser von nur 14 mm passt das Modul in viele Miniaturanwendungen.


Der Drehgeber besteht aus einem Gebermagneten und einer separaten Sensorplatine. Die Drehung des magnetischen Gebers wird durch einen speziellen Drehgeber-Chip, der sich auf der Sensorplatine befindet, gelesen und weitergeleitet, um so das gewünschte Ausgabeformat zu erhalten. Absolute und inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard sind möglich.


Das RMB14 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Greiferlösungen für Roboter, Schifffahrt, Medizintechnik, Druckindustrie, Automation, Handling, Steuerungstechnik und Gerätetechnik zum Einsatz kommen.

Merkmale & Vorteile

  • Rundes Modul mit 14 mm Durchmesser
  • 3,3 V und 5 V Spannungsversorgung
  • Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
  • Absolut – bis zu 12 Bit-Auflösung (4.096 Impulse pro Umdrehung (cpr))
  • Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Genauigkeit bis ±0,5°
  • RoHS-konform

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut
Art der Messung
Rotativ
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Hysterese
0,18°

Elektrisch

Versorgungsspannung
Vdd = 3,3 V oder 5 V ±5%
Stromaufnahme
Max. 35 mA

Umwelt

RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.