RLS

Handbuch zum Messsystem

In-depth guides on encoder technology, selection, and integration.

Encoder Knowledge

How-To Guides

  • Wie wähle ich die richtige Software und Schnittstelle für RLS Messsysteme?

    2024-05-15

    RLS hat mehrere Softwarelösungen für den Einsatz mit RLS-Encodern entwickelt.

  • Wie wählt man zwischen Nonius- und AksIM-Technologie?

    2021-01-11

    Bei der Nonius-Technologie besteht der magnetische Code-Träger aus zwei magnetischen Encoder-Spuren. Die äußere Spur besteht aus einer geraden Anzahl abwechselnd magnetisierter Pole und dient der hochpräzisen Positionsbestimmung; sie wird daher als Master-Spur bezeichnet. Die zweite innere Spur hat ein Paar Pole weniger als die äußere Spur und heißt Nonius-Spur. Sie dient zur Berechnung einer absoluten Position innerhalb einer Umdrehung der Polscheibe – durch den Winkelunterschied zwischen beiden Spuren. Encoder mit dieser Technologie müssen vor dem Einsatz kalibriert werden. Eine Alternative zur Nonius-Technologie ohne Kalibrierung ist die AksIM-Technologie.

  • Auswahlhilfe für Messsysteme

    2020-09-14

    Wie finden Sie den besten Sensor für ihre Anwendung unter der großen Auswahl an Ausgängen, Messarten und Drehgebergehäusen?

RLS Technology

  • Understanding Artos™: How to Configure an Absolute Magnetic Encoder System for Your Application

    2026-09-07

    Artos™ now spans conventional rotary axes, linear travel, partial arcs and large-diameter shafts, in both board-level and enclosed designs. The way to navigate it is to start from the application geometry, then pick the readhead family, the matching ring or scale, and finally the integration format.

  • LinACE™ vs. magnetostriktive Encoder mit SSI-Ausgang

    2023-10-23

    LinACE™ weist eine ähnliche Bauform wie magnetostriktive Geber auf, ist jedoch kein magnetostriktiver Geber.

  • LinACE™ mit digitalen Ausgängen vs. LVDT-Sensor

    2021-09-27

    LinACE™ weist eine ähnliche Bauform wie LVDT-Geber auf, ist jedoch kein LVDT-Geber.

  • Was ist das TRS-Schienensystem?

    2021-04-07

    Für Anwendungen, bei denen die Maßskala leicht abgenommen werden muss, besteht das Schienensystem aus Aluminiumführungsprofilen in 1-m- und 2-m-Abschnitten, einer Maßklemmung und einem Verbindungselement. Es hält die magnetische Skala sicher und lässt sie gleichzeitig frei ausdehnen und zusammenziehen.

  • Encoder-Technologie - HiLin

    2021-01-06

    HiLin ist ein sehr leistungsfähiger linear-inkrementeller magnetischer Encoder für raue Umgebungen. Das System besteht aus Messkopf und Maßstab; der Messkopf ist im inkrementellen Ausgabeformat verfügbar. Es gibt drei Maßstabvarianten – jede hat gegenüber den anderen ihre Vorteile.

  • Encoder-Technologie - SATI für OnAxis-Produkte

    2020-11-20

    SATI steht für Stand Alone Trimming Interface. Das ist ein eigenständiges Gerät mit Kalibrier- und Nullstellfunktionen, das den Bedarf an einem Referenzgeber eliminiert und mit dedizierten AM4096-basierten Encodern arbeitet. Die SATI-Schnittstelle verbessert die Encoder-Genauigkeit auf ±0,2°.

  • Encoder-Technologie - LinACE™

    2020-10-15

    LinACE™ ist ein extrem robustes, zylindrisches Absolut-Wegmesssystem, das zur direkten Integration in den Servomechanismus als Messaufnehmer entwickelt wurde und genaue Messungen mit hervorragender Auflösung und Wiederholpräzision liefert.