RLS

RLS Technology

Encoder-Technologie - SATI für OnAxis-Produkte

2020-11-20

SATI steht für Stand Alone Trimming Interface. Das ist ein eigenständiges Gerät mit Kalibrier- und Nullstellfunktionen, das den Bedarf an einem Referenzgeber eliminiert und mit dedizierten AM4096-basierten Encodern arbeitet. Die SATI-Schnittstelle verbessert die Encoder-Genauigkeit auf ±0,2°.

Die Montage eines Encoders an einem Motor kann schnell und einfach sein, eine unsachgemäße Installation kann jedoch zu Exzentrizitätsproblemen führen. Dadurch können erhöhte Motortemperaturen, Vibrationen und ein höherer Energieverbrauch entstehen, was die Lebensdauer Ihres Motors deutlich verkürzt. RLS hat eine schnelle und einfache Lösung entwickelt, um die Auswirkungen der Encoder-Exzentrizität nach der Installation zu minimieren.


Was ist SATI?

SATI steht für Stand Alone Trimming Interface. Dabei handelt es sich um ein eigenständiges Gerät mit Kalibrier- und Nullsetzfunktionen, das keinen Referenz-Encoder benötigt und mit dedizierten Encodern auf AM4096-Basis arbeitet.

SATI calibration interface

SATI-Kalibrierinterface


Warum SATI?

Eine unsachgemäße Encoder-Installation kann die Betriebstemperatur des Motors erhöhen, Vibrationen verursachen und den Energieverbrauch steigern, was zu einem frühzeitigen Motorausfall führen kann. Das Diagramm zeigt den erhöhten Positionsfehler eines Encoders bei unzureichenden Montagetoleranzen.


Wie wird SATI installiert?

  1. Stellen Sie sicher, dass die Stromaufnahme des Encoders unter 60 mA liegt, und lassen Sie den Motor mit einer stabilen Drehzahl von über 100 U/min laufen.
  2. Verbinden Sie das SATI-Interface mit dem Encoder und der Stromversorgung über USB. Die Power-LED leuchtet grün.
  3. Durch Drücken der CAL-Taste wird der Kalibriervorgang gestartet.
  4. Die grüne CAL-LED signalisiert eine erfolgreiche Kalibrierung und kompensiert den Exzentrizitätsfehler. SATI kann den absoluten Positionsfehler des Systems auf bis zu +/-0,2° verbessern.


Nullsetzfunktion von SATI

Das SATI-Interface verfügt auch über eine Nullsetzfunktion. Diese kann aktiviert werden, wenn die Stromaufnahme des Encoders unter 60 mA liegt und der Motor nicht läuft.

Verbinden Sie zuerst SATI mit dem Encoder und über USB mit der Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass der Motor nicht läuft und der Rotor auf die gewünschte Nullposition ausgerichtet ist. Drücken und halten Sie anschließend die Zero-Taste für 3 Sekunden. Dadurch wird die rote Zero-LED aktiviert und zeigt an, dass die Encoder-Nullposition gesetzt wurde.


SATI-Produkte Mehr erfahren