Ring
17 products
Neu
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C
Auflösung
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
Systemgenauigkeit
Bis zu ±0.006°
Mehr Info
Neu
Artos™ Rotary
Absolute Magnetic Encoder System
Kompatibilität
SAR Messring (SAR057 bis SAR478)
Gebertyp
Absolute Winkelmesssysteme
Max. Auflösung
Bis zu 23 Bit (abhängig von der Ringgröße)
Art der Messung
Radius
Konfigurieren und kaufen
Neu
FlexAB™
Absolutes magnetisches Maßbandsystem für große Durchmesser
Gebertyp
Absolut
Auflösung
0.1 μm
Temperatur
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
Konfigurieren und kaufen
Neu
Artos™ DHF
Absolutes magnetisches Wegmesssystem
Kompatibilität
FlexAB magnetic system
Gebertyp
Absolut
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C
Konfigurieren und kaufen
Neu
Artos™ DBF
Absolutes magnetisches Wegmesssystem
Kompatibilität
FlexAB magnetic system
Gebertyp
Absolut
Ausgangssignale
BiSS-C bidirectional
Auflösung
Up to 0.1 μm
Konfigurieren und kaufen
Neu
Orbis™ Battery Backup Multiturn (mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler)
Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
Gebertyp
Absolut
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C
Auflösung
14 Bit
Konfigurieren und kaufen
Neu
AksIM-4™
mit Hiperface DSL-Protokoll
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Max. Auflösung
20 Bit
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
53 mm, 80 mm
Systemgenauigkeit
Bis zu ±0.005°
Konfigurieren und kaufen
Demnächst
Orbis™ Messsystem
Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit
Art der Messung
Axial
Auflösung
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
Mehr Info
Neu
SAR Ringe
Ringe für das absolute Artos™ Messsystem
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C
Protection
Einflüssen ausgesetzt, Mit Abdeckfolie, Geschweißt (IP67)
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162 mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
Konfigurieren und kaufen
AksIM-4™ Große Ringe
off-axis Winkelmesssysteme
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C
Auflösung
20-Bit und 21-Bit
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
115 mm, 150 mm
Konfigurieren und kaufen
Neu
Orbis™
Magnetisches Drehgeber-Modul
Max. Auflösung
14 Bit
Ausgangssignale
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
Konfigurieren und kaufen
AksIM-2™
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
Stromaufnahme
Typ. 130 mA, max. 150 mA
Max. Auflösung
20 Bit
Maximale Geschwindigkeit
10.000 U/min
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
Konfigurieren und kaufen
Orbis™ mit Multiturn-Zähler und Sicherheitsbatterien
Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
Maximale Geschwindigkeit
12.000 U/min
Ausgangssignale
BiSS-C
Auflösung
14 Bit
Konfigurieren und kaufen
AksIM-2™ Redundant
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
Stromaufnahme
Typ. 2 × 135 mA
Gebertyp
Absolut
Max. Auflösung
20 Bit
Ausgangssignale
BiSS-C, RS422
Konfigurieren und kaufen
Nonius
Absolute magnetische Ringe
Gebertyp
Absolut
Maximale Geschwindigkeit
12.000 U/min
Konfigurieren und kaufen
AksIM™
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
Max. Auflösung
20 Bit
Maximale Geschwindigkeit
> 10.000 U/min
Ausgangssignale
BiSS, PWM, RS422, SPI-Slave, SSI, Zweidraht-Interface (TWI) Ausgabe
Mehr Info
AksIM™
Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem
Stromaufnahme
Typ. 115 mA, max. 150 mA
Max. Auflösung
20 Bit
Maximale Geschwindigkeit
10.000 U/min
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
49 mm, 80 mm
Konfigurieren und kaufen
Keine Produkte in dieser Kategorie.