RLS

AksIM-4™ Große Ringe

off-axis Winkelmesssysteme

AksIM-4™ ist ein berührungsloses, leistungsstarkes, absolutes off-axis Winkelmesssystem, das für die Integration in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen und Systeme mit größeren Durchmessern entwickelt wurde. Durch den Hohlring, die absolute Funktionsweise und die hohe Genauigkeit eignet sich dieses Messsystem für verschiedenste Anwendungen.

AksIM-4™ setzt sich aus einem axial magnetisierten Ring und einem Abtastkopf zusammen. Die Systeme sind mit BiSS Kommunikationsschnittstellen ausgestattet und bieten binäre Auflösungen bis 21 Bit pro Umdrehung sowie eine hohe Genauigkeit.

Merkmale & Vorteile

  • Vollabsolutes System
  • Speziell entwickeltes Magnetsensor-ASIC
  • Wahlweise mit Selbstkalibrierung
  • Auflösung bis zu 21 Bit
  • Hohe Genauigkeit
  • Hohe Wiederholpräzision
  • Minimale Bauhöhe, berührungslos
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit
  • Integrierte Status LED


Produktdaten

System

Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Art der Messung
Axial, Rotativ
Auflösung
20-Bit und 21-Bit
Hysterese
Geringer als eine Einheit der Auflösung

Elektrisch

Versorgungsspannung
4,5 V bis 5,5 V (am Steckverbinder)
Set-up time
100 ms (Bereitstellung der ersten Daten, wenn Spannungsversorgung im spezifizierten Bereich liegt), langsamste Abfragerate: 200 ms

Mechanisch

Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
115 mm, 150 mm

Umwelt

Luftfeuchtigkeit
bis 70 % nicht kondensierend
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.