AksIM-4™ Big Rings
Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
AksIM-4™는 공간이 협소한 곳에 쉽게 통합할 수 있도록 설계되었으며 직경이 큰 시스템을 위한 고성능 비접촉식 비축 앱솔루트 로터리 엔코더입니다. 가운데 부분이 비어 있는 링, 앱솔루트 기능과 뛰어난 정확도가 특징인 이 엔코더는 다양한 분야에 적합한 제품입니다.
AksIM-4™ 엔코더 시스템은 축형 자화 링과 판독 헤드로 구성됩니다. 이 엔코더에는 BiSS 통신 인터페이스가 탑재되어 있으며, 회전당 최대 21비트의 2진 분해능과 우수한 정확도를 제공합니다.
특징 및 이점
- 트루 앱솔루트 시스템
- 맞춤형 마그네틱 센서 ASIC
- 셀프 캘리브레이션 옵션
- 최대 21비트의 분해능
- 높은 정밀도
- 높은 반복정도
- 로우 프로파일, 비접촉식
- 고속 작동
- 통합형 상태 LED
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 트루 앱솔루트 엔코더
- 판독 유형
- 축 방향, 로터리
- 분해능
- 20비트 및 21비트
- 자기이력 현상
- 분해능 단위 미만
전기
- 공급 전압
- 4.5 V ~ 5.5 V(커넥터에서)
- Set-up time
- 100 ms(공급 전압이 범위 안에 들어오면 첫 데이터가 준비됨), 최악의 경우: 200 ms
기계
- 사용 가능한 링 크기(외부 직경)
- 115 mm, 150 mm
환경
- 습도
- 70 %(비응축)
- 작동 및 보관 온도
- -40 °C ~ +105 °C
다운로드
- pdf Data sheet: AksIM-4™ Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder (MCD01)
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- pdf Application note: AksIM-4 BiSS C Register Access (APP03)
- pdf Application note: AksIM-4 EncoLink Register Access (APP04)
- pdf Application note: Axial magnetic rings - Installation types and properties (MRAD01)
- zip 3D model: AksIM-4™ Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoders
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zip EncoSight software for E201-9B, BiSS and Artos bidirectional encoders
- zip Software for E201-9Q and E201-9S