RLS

AksIM-4™ Big Rings

磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ

AksIM-4™ は、省スペース性に優れ、大径システムに対応した、高性能の非接触式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダです。中空リングスケール、アブソリュート機能、高精度といった特徴を備えており、さまざまな場面に最適です。

システムは、リードヘッドと軸方向に磁化したリングから構成します。BiSS 通信インターフェース対応で、最高分解能 21bit/回転と高精度を誇ります。

特長とメリット

  • 真のアブソリュートシステム
  • 自社製磁気センサー ASIC
  • 自己キャリブレーション機能
  • 最高分解能 21bit
  • 高精度
  • 高繰り返し精度
  • 薄型、非接触式
  • 高速動作
  • ステータス LED 内蔵
  • 製品データ

    システム

    エンコーダタイプ
    アブソリュートエンコーダ
    読取りタイプ
    軸方向, ロータリ
    分解能
    20 bit and 21 bit
    ヒステリシス
    分解能レベル

    電気

    供給電圧
    4.5V~5.5V (コネクタ箇所)
    Set-up time
    100ms (供給電圧が範囲内になった後にデータを読み取れるようになるまで)、ワーストケース: 200ms

    機械

    対応リングサイズ (外径)
    115 mm, 150 mm

    環境

    湿度
    70% (結露なきこと)
    動作時/保管時温度
    -40℃~+105℃

    ダウンロード

     

    Share a link to the selected configuration

    Copy link

    Link copied to clipboard.

    リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。