新製品
20 products
新製品
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃
分解能
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
システム精度
最高 ±0.006°
新製品
Artos™ Linear
Absolute Magnetic Encoder System
互換性
DS19 磁気アブソリュートスケール, SAS19 solid absolute scales
エンコーダタイプ
リニアアブソリュート
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
新製品
Artos™ Rotary
Absolute Magnetic Encoder System
互換性
SAR リング (SAR057~SAR478)
エンコーダタイプ
ロータリアブソリュート
最高分解能
最高 23bit (リングサイズに依存)
読取りタイプ
径方向
新製品
FlexAB™
大口径用磁気アブソリュートスケール
エンコーダタイプ
アブソリュート
分解能
0.1 μm
温度
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
新製品
Artos™ DHF
磁気式リニアアブソリュートエンコーダシステム
互換性
FlexAB magnetic system
エンコーダタイプ
アブソリュート
IP 保護
IP67
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
新製品
Artos™ DBF
磁気式リニアアブソリュートエンコーダシステム
互換性
FlexAB magnetic system
エンコーダタイプ
アブソリュート
出力
BiSS-C bidirectional
分解能
Up to 0.1 μm
新製品
Orbis™ バッテリバックアップマルチターン
磁気式ロータリアブソリュートエンコーダモジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃
分解能
14bit
新製品
AksIM-4™
HIPERFACE DSL プロトコル対応
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
最高分解能
20bit, 22bit
動作時/保管時温度
リードヘッド: –40℃~+115℃; リング: –40℃~+125℃
対応リングサイズ (外径)
53mm, 80mm
システム精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)
新製品
RLC2IA
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
4×13.5×20mm
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向
新製品
OnAxis™ RTB20
高分解能磁気式エンコーダ
エンコーダの寸法
直径 20mm の円形モジュール
最高分解能
18bit
最高速度
30,000rev/min
温度
動作時: -40℃~+105 (コネクタにより制限)
新製品
OnAxis™ RTB28
高分解能磁気式エンコーダ
エンコーダの寸法
28mm×28mm モジュール
最高分解能
18bit
最高速度
30,000rev/min
温度
動作時: -40℃~+105 (コネクタにより制限)
新製品
SAR rings
Artos™ アブソリュートエンコーダ用リング
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
Protection
オープン, カバーフォイルあり, 溶接 (IP67)
対応リングサイズ (外径)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
新製品
DS19
Artos™ エンコーダ用アブソリュート磁気スケール
精度
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m
温度
動作時: –40℃~+100℃, 保管時: -40℃~+60℃
新製品
SAS19
アブソリュート磁気スケール
精度
±6µm (取付け高さ 0.2mm 時)
Max. scale length
2.46 m
新製品
FlexIN
大口径用ロータリインクリメンタルエンコーダ
エンコーダタイプ
インクリメンタル
分解能
1 極あたり最高 13bit
温度
動作時: -40℃~+85℃
新製品
Orbis™
磁気式ロータリエンコーダモジュール
最高分解能
14bit
出力
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
新製品
RM44 / RM58
磁気式ロータリエンコーダ
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
14bit
最高速度
30,000rev/min, 60,000rev/min
新製品
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
28mm×28mm モジュール, 44mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
14bit
最高速度
60,000rev/min
新製品
Torks
Torque sensor
通信
BiSS Cまたはその他のデジタルプロトコル
トルク分解能
16 bit
トルク精度
定格範囲の1 %
定格範囲
±100 Nm
新製品
TorksIM
Torque sensor with integrated AksIM-4 encoder
通信
BiSS Cまたはその他のデジタルプロトコル
エンコーダ分解能
最大21 bit
トルク分解能
16 bit
トルク精度
定格範囲の1 %
定格範囲
±100 Nm
このカテゴリに製品はありません。