Orbis™ バッテリバックアップマルチターン
磁気式ロータリアブソリュートエンコーダモジュール
新製品
Orbis™ バッテリバックアップマルチターンは、バッテリ駆動のマルチターンカウンタを搭載したロータリアブソリュートエンコーダです。主電源が使用できない場合でも、シャフトの回転数を保持できる点が特徴です。
特長とメリット
- 真のアブソリュート
- 分解能 14bit
- バッテリ式、マルチターン対応
- 自己診断機能を搭載
- 取付け後の自己キャリブレーション
- ステータス LED 内蔵
- BiSS C 通信インターフェース
- 簡単取付け
- 精度の温度ドリフトの低減
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート
- 読取りタイプ
- ロータリ
- 分解能
- 14bit
- 精度
- ±0.25° (BR10), ±0.3° (BR20), ±0.5° (BR30)
- 繰り返し精度
- ±2 最下位ビット (カウント、単一方向)
電気
- 供給電圧
- 4.5V~5.5V (リードヘッド電圧)。ケーブルでの電圧降下を要検討
- 電流消費
- Typ. 60 mA (no output load)
機械
- アクチュエータの材質
- アノダイズ処理のアルミニウム
- 磁石の材質
- NdFeB with Ni-Cu-Ni protective layer (12 mm, 22 mm) or NdFeB + epoxy resin (30 mm)
環境
- 外部磁場
- Max. ±10 mT (DC) on top side of readhead — external field decreases accuracy
- 湿度
- 0~70% (結露なきこと)
- 動作時/保管時温度
- -40℃~+105℃
ダウンロード
- pdf Data sheet: Orbis Battery Backup Multiturn (BBM) True Absolute Rotary Encoder (BRD16)
- pdf Application note: Orbis BBM BiSS C Register Access (APP06)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip 3D model: Orbis™ BBM absolute rotary encoder
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Orbis