Orbis™ Battery Backup Multiturn (mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler)
Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
Neu
Orbis™ Battery Backup-Multiturn ist ein absolutes magnetisches Drehgeber-Modul mit einem batteriebetriebenen Multiturn-Zähler, der dem Messsystem die Zählung von Wellenumdrehungen ermöglicht, selbst wenn kein Netzstrom verfügbar ist.
Merkmale & Vorteile
- Vollabsolut
- 14 Bit Auflösung
- Batteriebetriebener Multiturn-Zähler
- Integrierte Selbstdiagnose
- Selbstkalibrierung nach der Installation
- Integrierte Status LED
- BiSS-C Kommunikationsschnittstelle
- Einfache Installation
- Reduzierte Genauigkeit bei thermischer Drift
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut
- Art der Messung
- Rotativ
- Auflösung
- 14 Bit
- Genauigkeit
- ±0.25° (BR10), ±0.3° (BR20), ±0.5° (BR30)
- Wiederholgenauigkeit
- ± 2 LSB (Impulse, unidirektional)
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 4,5 V bis 5,5 V – Spannung am Abtastkopf. Spannungsabfall über Kabel berücksichtigen
- Stromaufnahme
- Typ. 60 mA (no output load)
Mechanisch
- Geber-Material
- Anodisiertes Aluminium
- Material des Magneten
- NdFeB with Ni-Cu-Ni protective layer (12 mm, 22 mm) or NdFeB + epoxy resin (30 mm)
Umwelt
- Externes Magnetfeld
- Max. ±10 mT (DC) on top side of readhead — external field decreases accuracy
- Luftfeuchtigkeit
- 0 bis 70 % nicht kondensierend
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis +105 °C
Downloads
- pdf Data sheet: Orbis Battery Backup Multiturn (BBM) True Absolute Rotary Encoder (BRD16)
- pdf Application note: Orbis BBM BiSS C Register Access (APP06)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip 3D model: Orbis™ BBM absolute rotary encoder
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Orbis