Orbis™ 배터리 백업 멀티턴
로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
신제품
Orbis™ 배터리 백업 멀티턴은 배터리 구동식 멀티턴 카운터가 있어 주 전원 공급장치를 사용할 수 없을 때도 엔코더가 샤프트 회전을 카운트할 수 있는 앱솔루트 로터리 엔코더입니다.
특징 및 이점
- 트루 앱솔루트
- 14비트 분해능
- 배터리 구동식 멀티턴
- 셀프 진단 기능 내장
- 설치 후 셀프 캘리브레이션
- 통합형 상태 LED
- BiSS C 통신 인터페이스
- 간편한 설치
- 감소된 정확도 열 편차
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대
- 판독 유형
- 로터리
- 분해능
- 14비트
- 정확도
- ±0.25° (BR10), ±0.3° (BR20), ±0.5° (BR30)
- 반복정도
- ±2 LSB(카운트, 단방향)
전기
- 공급 전압
- 4.5 V ~ 5.5 V – 판독 헤드의 전압. 케이블 위 전압 강하 고려
- 전류 소모
- Typ. 60 mA (no output load)
기계
- 액추에이터 소재
- 양극 산화 알루미늄
- 자석 소재
- NdFeB with Ni-Cu-Ni protective layer (12 mm, 22 mm) or NdFeB + epoxy resin (30 mm)
환경
- 외부 자기장
- Max. ±10 mT (DC) on top side of readhead — external field decreases accuracy
- 습도
- 0 ~ 70 %(비응축)
- 작동 및 보관 온도
- -40 °C ~ +105 °C
다운로드
- pdf Data sheet: Orbis Battery Backup Multiturn (BBM) True Absolute Rotary Encoder (BRD16)
- pdf Application note: Orbis BBM BiSS C Register Access (APP06)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip 3D model: Orbis™ BBM absolute rotary encoder
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Orbis