Products
No products found in this category.
신제품
AksIM-4™ Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
작동 및 보관 온도
커넥터 사용 시: -40 °C ~ +105 °C, 솔더 패드 사용 시: -40 °C ~ +125 °C
분해능
최대 22비트
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
22 mm ~ 150 mm
신제품
AksIM-4™ Dual Concentric Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
분해능
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
시스템 정확도
최대 ±0.010°
신제품
AksIM-4™ (Hiperface DSL 프로토콜 지원)
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
최대 분해능
20비트, 22비트
작동 및 보관 온도
판독 헤드: –40 °C ~ +115 °C; 링: –40 °C ~ +125 °C
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
53 mm, 80 mm
시스템 정확도
±0.006° (MC053), ±0.004° (MC080)
신제품
Artos™ Linear Absolute Magnetic Encoder System
호환성
DS19 absolute magnetic scale, SAS19 solid absolute scales
엔코더 유형
리니어절대
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
신제품
Artos™ Rotary Absolute Magnetic Encoder System
호환성
SAR ring (SAR057 to SAR478)
엔코더 유형
Rotary absolute
최대 분해능
Up to 23 bits (depends on the ring size)
판독 유형
원심 방향
신제품
FlexAB™ 앱솔루트 마그네틱 스케일 시스템(큰 직경용)
엔코더 유형
절대
분해능
0.1 μm
온도
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
신제품
Artos™ DHF 리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템
호환성
FlexAB magnetic system
엔코더 유형
절대
IP 보호
IP67
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
신제품
Artos™ DBF 리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템
호환성
FlexAB magnetic system
엔코더 유형
절대
출력
BiSS-C bidirectional
분해능
Up to 0.1 μm
출시 예정
Orbis™ 하우징 스루홀 로터리 엔코더
판독 유형
축 방향
분해능
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
신제품
RLC2IA 초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
4 mm × 13.5 mm × 20 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
신제품
OnAxis™ RTB20 고분해능 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
직경 20 mm 원형 모듈
최대 분해능
18비트
최대 속도
30,000 RPM
온도
작동 시: -40 °C ~ +105 °C(커넥터에 의해 제한됨)
신제품
OnAxis™ RTB28 고분해능 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
28 mm 정사각 모듈
최대 분해능
18비트
최대 속도
30,000 RPM
온도
작동 시: -40 °C ~ +105 °C(커넥터에 의해 제한됨)
신제품
SAR rings Artos™ 앱솔루트 엔코더용 링
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
Protection
Exposed, With a cover foil, Welded (IP67)
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162 mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
AksIM-4™ Big Rings Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
분해능
20비트 및 21비트
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
115 mm, 150 mm
신제품
DS19 Artos™ 엔코더용 앱솔루트 마그네틱 스케일
정확도
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
신제품
FlexIN™ 큰 직경을 위한 증분형 로터리 엔코더
엔코더 유형
증분
분해능
Up to 13 bits per pole
온도
작동 시: -40 °C ~ +85 °C
RM44 / RM58 OnAxis™ 중복 증분형 엔코더
정확도
최대 ±0.5°
엔코더 유형
Incremental (for other outputs contact RLS)
최대 분해능
12비트
최대 속도
30,000 RPM
RMF44 / RMF58 OnAxis™ 중복 증분형 엔코더
정확도
최대 ±0.5°
엔코더 유형
Incremental (for other outputs contact RLS)
최대 분해능
12비트
최대 속도
30,000 RPM
AksIM-2™ 비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
전류 소모
통상 130 mA, 최대 150 mA
최대 분해능
20비트
최대 속도
10,000 RPM
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
RM08 초소형 로터리 마그네틱 엔코더
정확도
±0.3°
엔코더 치수
본체 직경 8 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
30,000 RPM
AksIM-2™ Redundant 비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
전류 소모
통상 2 × 135 mA
엔코더 유형
절대
최대 분해능
20비트
출력
BiSS-C, RS422
출시 예정
RMC08 Super Small Non-contact Rotary Encoder
정확도
최대 ±0.3°
엔코더 치수
본체 직경 8 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
14 bits SSI, 13 bits incremental
최대 속도
30,000 RPM
출시 예정
HuLa™ Super Small Through-hole Off-axis Rotary Encoder
엔코더 유형
절대
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
엔코더 치수
6 mm × 8 mm
LinACE™ InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
시스템 정확도
최대 ±5 µm
LinACE™ 평판 InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
시스템 정확도
최대 ±10 µm
RMB20 및 AM4096 칩 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
직경 20 mm 원형 모듈
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
60,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩 로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩
엔코더 치수
28 mm 정사각 모듈, 44 mm, 58 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
60,000 RPM
신제품
RMB28 / RMF44 / RMF58 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
28 mm 정사각 모듈, 44 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
14비트
최대 속도
60,000 RPM
RLB 초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 14 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLC2IC 초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
4 mm × 13.5 mm × 20 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLC2HD 초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 12 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
신제품
Torks Torque sensor
통신
BiSS C 또는 기타 디지털 프로토콜
토크 분해능
16 bit
토크 정확도
정격 범위의 1 %
정격 범위
±100 Nm
신제품
TorksIM Torque sensor with integrated AksIM-4 encoder
통신
BiSS C 또는 기타 디지털 프로토콜
엔코더 분해능
최대 21 bit
토크 분해능
16 bit
토크 정확도
정격 범위의 1 %
정격 범위
±100 Nm
SAS10 앱솔루트 마그네틱 스케일
정확도
±20 μm/m, 설치 높이 0.2 mm
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: –40 °C to +75 °C
MS 증분 마그네틱 스케일
MS 스케일의 최대 길이
150 m
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: –40 °C ~ +100 °C(스케일이 리니어 가이드에 부착된 경우), –40 °C to +80 °C(스케일이 곡면에 부착된 경우), 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
MS TRS TRS 트랙 시스템을 위한 마그네틱 스케일
MS 스케일의 최대 길이
150 m
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
AS10 앱솔루트 스케일
정확도
±30 μm/m, 설치 높이 0.2 mm
자극 간격
2 mm
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
축 방향 증분 마그네틱 링
작동 및 보관 온도
CPE: -40 °C ~ +100 °C, HNBR: -40 °C ~ +160 °C
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm
AksIM™ 비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
최대 분해능
20비트
최대 속도
> 10,000 RPM
출력
BiSS, PWM, RS422, SPI slave, SSI, 2 와이어 인터페이스(TWI) 출력