RE16
초소형 증분형 및 앱솔루트 엔코더
RE16은 협소한 공간용으로 설계된 초소형, 밀폐형 고속 로터리 마그네틱 엔코더입니다. 엔코더의 본체 직경은 16 mm밖에 되지 않으며 알루미늄 하우징을 갖추었습니다.
특징 및 이점
- 초소형 크기 – 직경 16 mm 본체
- 5 V 전원 공급장치 버전
- 업계 표준 증분, SSI 및 선형 전압 출력 형식
- 최대 30,000 rpm의 고속 작동
- ±0.3°의 정확도
- RoHS 준수
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대, 증분
- 정확도
- ±0.3°
- 최대 속도
- 30,000 RPM
- 자기이력 현상
- 0.17°
전기
- 공급 전압
- 5 V
기계
- 엔코더 하우징 소재
- 알루미늄
- 질량
- 33 g(1m 길이 케이블 포함)
- 최대 케이블 길이
- 10 m
환경
- 작동 및 보관 온도
- -30 °C ~ +125 °C