RE16
超小型增量式和绝对式编码器
RE16是一款结构轻巧、密封的微型高速磁旋转编码器,可用于空间受限的应用。编码器本体直径仅16 mm,置于铝制外壳内。
特点与优势
- 超小型尺寸 — 本体直径仅16 mm
- 5 V电源版本
- 行业标准的增量式、SSI和线性电压输出格式
- 非接触、无磨损设计
- 高速运行,可达30,000 rpm
- 精度为±0.3°
- 符合RoHS标准
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式, 增量式
- 精度
- ±0.3°
- 最高速度
- 30,000 RPM
- 磁滞
- 0.17°
电气
- 电源电压
- 5 V
机械
- 编码器外壳材料
- 铝
- 质量
- 33 g(带1 m长电缆)
- 最大电缆长度
- 10 m
环境
- 工作和存储温度
- -30 °C至+125 °C