RLS

RE16

Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem

Der RE18 ist ein kompakter, gekapselter, winziger Drehgeber für hohe Betriebsgeschwindigkeiten und Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen. Das Drehgebergehäuse aus Aluminium hat nur einen Durchmesser von 16 mm.

Merkmale & Vorteile

  • Extrem kleine Ausführung – 16 mm Gehäusedurchmesser
  • Version mit 5 V Spannungsversorgung
  • Inkremental, SSI und lineare Spannung, Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
  • Genauigkeit ±0,3°
  • RoHS-konform

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Genauigkeit
±0.3°
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Hysterese
0.17°

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V

Mechanisch

Material des Drehgebergehäuses
Aluminium
Gewicht
33 g (mit 1 m langem Kabel)
Max. Kabellänge
10 m

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-30 °C bis +125 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.