Medizintechnik
»In Anbetracht ihrer Leistungsfähigkeit lassen sich die Messsysteme überraschend leicht installieren und einrichten.«
3DHISTECH (Ungarn)

Wir stellen Positionsmesssysteme für medizinische Anwendungen her.
Für eine dauerhaft präzise Positionierung bei medizinischen Anwendungen sind RLS Messsysteme eine ausgezeichnete Lösung. Messsysteme werden in einer Vielzahl von medizinischen Anwendungen eingesetzt – von Robotern für die Probenverarbeitung im Labor, der Positionseinstellung von Patiententischen bis hin zur Steuerung der Rotationsgeschwindigkeit und Position der Gantry (Ringtunnel) von CT-Scannern und Operationsrobotern in der Chirurgie.
Warum magnetische RLS Messsysteme?
Industrieherausforderungen
- Zuverlässigkeit
- Genauigkeit
- Größe, kompakte Bauweise
RLS Lösungen
- Große Auswahl an verfügbaren Größen
- Vielzahl von Auflösungen
- Ausgangssignale nach Industriestandard
- Vollabsolute Encoder
- Berührungslose 360° Winkel- oder Wegmessung
- Hohe Installationstoleranzen
- Einfache Installation
- Hohe Zuverlässigkeit
Erfolgsgeschichten
RE:HOME, France
Pioneering pediatric exoskeletons with high-precision encoders
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., China
Shanghai United Imaging Healthcare uses RLS encoders to build world-class medical equipment
upstair, Germany
Supporting Smooth Patient Transport with AksIM-4™ Encoders
REVIVAL BIONICS, France
Transforming Lives with RLS Magnetic Encoders in Bionic Prostheses
Empfohlene Produkte
FlexAB™
Absolutes magnetisches Maßbandsystem für große Durchmesser
AksIM-4™
mit Hiperface DSL-Protokoll
Orbis™ Messsystem
Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit
AksIM-4™ Große Ringe
off-axis Winkelmesssysteme
FlexIN
Inkrementelles Winkelmesssystem für große Durchmesser
Orbis™
Magnetisches Drehgeber-Modul
AksIM-2™
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
LA12
Absolutes magnetisches Messsystem mit seriellen Kommunikationsprotokollen Mitsubishi, Yaskawa und Fanuc
HiLin™
Hochgenaues magnetisches Wegmesssystem
RM08
Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
AksIM-2™ Redundant
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
LinACE™
Absolutes magnetisches InAxis Vollwellen-Wegmesssystem
LA11
Absolutes Wegmesssystem
RMB14
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB20
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB20 with AM4096 chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
RMB23
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
RMB28 / RMF44 / RMF58
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB28
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB29
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB30
Magnetisches Drehgeber-Modul
RLB
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLC2IC
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLC2HD
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLM
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem
AksIM™
Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem
Wie möchten Sie Produkte durchsuchen?
Wählen Sie Ihre bevorzugte Suchmethode
Ihre Auswahl