RMB20 with AM4096 chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
Das RMB20 Drehgeber-Modul bietet die Funktionalität eines RM22 Drehgebers im kompakten Format, geeignet für die kundenspezifische, individuelle Integration. Bei einem Durchmesser von nur 20 mm passt das Modul in viele Miniaturanwendungen.
Merkmale & Vorteile
- Rundes Modul mit 20 mm Durchmesser
- 5 V Spannungsversorgung
- Hohe Drehzahlen bis zu 60.000 U/min
- Absolut – bis 12 Bit-Auflösung (4.096 Impulse pro Umdrehung (cpr))
- Absolute, inkrementelle, lineare und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
- Genauigkeit bis ±0,5°
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut, Inkrementell
- Art der Messung
- Rotativ
- Ausgangssignale
- Analog sinusförmig, Binär parallel, Inkrementell, Lineare Spannung, RS422, SSI
- Genauigkeit
- Bis zu ±0,5°
- Maximale Geschwindigkeit
- 60.000 U/min
- Wiederholgenauigkeit
- ≤ 0,07°
- Hysterese
- 0,18°, 0,45°
- Max. interpolation factor
- 8,192
Elektrisch
- Stromaufnahme
- Max. 35 mA
- Anschluss
- Molex 501568-1107 oder Lotäugen (mit großem Durchlass)
- Ausgangssignale
- Analog sinusförmig, Binär parallel, Inkrementell, Lineare Spannung, RS422, SSI
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis zu +125 °C
- RoHS
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Downloads
- pdf Data sheet: RMB20 encoder module with AM4096 (RMB20D04)
- pdf Data sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMB20 encoders
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB
- pdf Declaration of conformity EU RMM