RLS

Kardanische Aufhängungen

Kardanische Aufhängungen sind schwenkbare Halterungen, die normalerweise an Autos und anderen Fahrzeugen wie Drohnen angebracht werden, wo Stative oder andere Kamerahalterungen aufgrund von Vibrationen oder anderen unerwarteten Bewegungen inakzeptabel wären. Sie werden verwendet, um kleine Kameraobjektive oder große Teleskope zu montieren.

Hervorragende Leistung

Um die Kamera auf allen Achsen waagerecht zu halten, während der Kameramann die Kamera bewegt, werden kardanische Aufhängungen in der Regel von bürstenlosen Motoren angetrieben. Eine inertiale Messeinheit reagiert auf Bewegungen und nutzt ihre Motoren zur Stabilisierung der Kamera. Mithilfe von Algorithmen kann der Stabilisator den Unterschied zwischen beabsichtigten Bewegungen, wie Kameraschwenks, und Kamerafahrten erkennen, die durch unerwünschtes Wackeln der Aufnahmeeinheit verursacht werden. Dadurch scheint die Kamera durch die Luft zu schweben.

Warum magnetische RLS Messsysteme?

Industrieherausforderungen

  • Zuverlässigkeit
  • Wiederholgenauigkeit
  • Kompakt und leicht
  • Niedriger Energieverbrauch

RLS Lösungen

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Große Auswahl an verfügbaren Größen
  • Vielzahl von Auflösungen
  • Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hochdynamisches Ansprechverhalten
  • Hohe Genauigkeit
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Berührungslose 360° Winkel- oder Wegmessung
  • Niedriger Stromverbrauch

Empfohlene Produkte

Neu
AksIM-4™

AksIM-4™

mit Hiperface DSL-Protokoll

Demnächst
Orbis™ Messsystem

Orbis™ Messsystem

Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit

AksIM-4™ Große Ringe

AksIM-4™ Große Ringe

off-axis Winkelmesssysteme

Neu
Orbis™

Orbis™

Magnetisches Drehgeber-Modul

AksIM-2™

AksIM-2™

Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul

RM08

RM08

Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem

RMB14

RMB14

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20

RMB20

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20 with AM4096 chip

RMB20 with AM4096 chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip

RMB23

RMB23

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip

Neu
RMB28 / RMF44 / RMF58

RMB28 / RMF44 / RMF58

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB28

RMB28

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB29

RMB29

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB30

RMB30

Magnetisches Drehgeber-Modul

RLB

RLB

Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul

RLC2IC

RLC2IC

Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul

RLC2HD

RLC2HD

Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul

RLM

RLM

Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem

AksIM™

AksIM™

Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem