RLS

RMB23

Magnetisches Drehgeber-Modul

Das RMB23 ist ein kompaktes, absolutes Hochgeschwindigkeits-Drehgebermodul. Bei einem Durchmesser von nur 23 mm passt das Modul in viele Miniaturanwendungen.

Der Drehgeber besteht aus einem Gebermagneten und einer separaten Sensorplatine. Die Drehung des magnetischen Gebers wird durch einen speziellen Drehgeber-Chip, der sich auf der Sensorplatine befindet, gelesen und weitergeleitet, um so das gewünschte Ausgabeformat zu erhalten. Absolute und inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard sind möglich.

Das RMB23 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Greiferlösungen für Roboter, Schifffahrt, Medizintechnik, Druckindustrie, Automation, Handling, Steuerungstechnik und Gerätetechnik zum Einsatz kommen.

Merkmale & Vorteile

  • Rundes Modul mit 23 mm Durchmesser
  • 5 V Spannungsversorgung
  • Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
  • Absolut – bis zu 12 Bit-Auflösung (4.096 Impulse pro Umdrehung)
  • Genauigkeit bis ±0,5°
  • U, V, W Kommutierungssignale mit bis zu 16 Polen
  • RoHS-konform

Produktdaten

System

Ausgangssignale
Kommutierungssignale: U, V, W, Inkrementell, RS422
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V ± 10 %
Stromaufnahme
30 mA (ohne Last)
Ausgangssignale
Kommutierungssignale: U, V, W, Inkrementell, RS422

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.