RLS

RMB23

磁気式ロータリエンコーダモジュール

RMB23 はコンパクト、高速のアブソリュートエンコーダモジュールです。プリント基板は直径 23mm たらずで、小型設計に最適です。

本モジュールは、磁気アクチュエータと独立したセンサーボードから構成されます。磁気アクチュエータの回転をセンサーボードに実装されたカスタムエンコーダチップが感知し、必要に応じた形式の信号を出力します。信号は、業界標準のアブソリュートまたはインクリメンタル形式で出力可能です。

使用例は、ロボットのグリッパ、船舶、医療、印刷、加工、産業オートメーション、モータ制御、計装などです。

特長とメリット

  • 直径 23mm の円形モジュール
  • 供給電源 5V
  • 最高 30,000rev/min で動作可能
  • アブソリュート: 最高分解能 12bit (4,096cpr)
  • 最高精度±0.5°
  • 最高 16 極の U、V、W 整流信号
  • RoHS 規制準拠

製品データ

システム

出力
整流出力: U、V、W, インクリメンタル, RS422
最高速度
30,000rev/min

電気

供給電圧
5V±10%
電流消費
30mA (負荷なし)
出力
整流出力: U、V、W, インクリメンタル, RS422

環境

動作時/保管時温度
-40℃~+105℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。