RMB23
磁旋转编码器模块
RMB23是一款结构轻巧的绝对式高速磁编码器模块。PCB的直径仅为23 mm,因此该模块适用于微型设计。
编码器模块包含一个磁励体和一个单独的传感器板。磁励体的旋转由安装在传感器板上的一个用户定制的编码器芯片读取,经过处理后可提供要求的输出格式。提供行业标准格式的绝对式和增量式输出信号。
RMB23可应用于机器人夹持器、船舶、医学、印刷、吹炼、工业自动化、电机控制及仪表制造等广泛领域。
特点与优势
- 直径23 mm的圆形模块
- 5 V电源
- 高速运行,可达30,000 RPM
- 绝对式 — 分辨率达12位 (4,096 cpr)
- 精度可达±0.5°
- U、V、W换向信号,高达16个磁极
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 输出
- 换向输出:U、V、W, 增量式, RS422
- 最高速度
- 30,000 RPM
电气
- 电源电压
- 5 V ±10 %
- 电流消耗
- 30 mA(无负载)
- 输出
- 换向输出:U、V、W, 增量式, RS422
环境
- 工作和存储温度
- -40 °C至+105 °C
下载
- pdf Data sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMB23 board
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts