RLS

RMB23

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB23은 소형 앱솔루트 고속 엔코더 모듈입니다. 모듈의 PCB 직경이 23 mm에 불과해, 좁은 공간에 적합합니다.

엔코더 모듈은 마그네틱 액츄에이터와 별도의 센서 보드로 구성됩니다. 마그네틱 액츄에이터의 회전을 센서 보드에 탑재된 맞춤형 엔코더 칩이 판독하고 필요한 출력 형식을 제공하도록 처리합니다. 업계 표준 앱솔루트 및 증분 형식으로 출력 신호를 제공합니다.

RMB23은 로봇 그리퍼, 해양, 의학, 인쇄, 컨버팅, 산업 자동화, 모터 제어, 계측기 등 폭넓은 분야에 사용할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 직경 23 mm 원형 모듈
  • 5 V 전원 공급장치
  • 최대 30,000 RPM의 고속 작동
  • 앱솔루트 - 분해능 최대 12비트(4,096 cpr)
  • 최대 ±0.5°의 정확성
  • U, V, W 정류 신호, 최대 16개 폴
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

출력
정류 출력: U, V, W, 증분, RS422
최대 속도
30,000 RPM

전기

공급 전압
5 V ±10 %
전류 소모
30 mA(로드되지 않음)
출력
정류 출력: U, V, W, 증분, RS422

환경

작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.