模块
21 products
新品
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
系统精度
最高达 ±0.006°
新品
AksIM-4™
带Hiperface DSL协议
编码器类型
真正的绝对式编码器
最大分辨率
20位, 22位
工作和存储温度
读数头:–40 °C至+115 °C;磁环:–40 °C至+125 °C
可用磁环大小(外径)
53 mm, 80 mm
系统精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)
即将推出
Orbis™封装式
通孔磁旋转编码器
读取类型
轴向
分辨率
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
新品
OnAxis™ RTB20
高分辨率磁编码器
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
最大分辨率
18位
最高速度
30,000 RPM
温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)
新品
OnAxis™ RTB28
高分辨率磁编码器
编码器尺寸
28 mm方形模块
最大分辨率
18位
最高速度
30,000 RPM
温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)
AksIM-4™大磁环
离轴绝对式磁旋转编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
20 bit and 21 bit
可用磁环大小(外径)
115 mm, 150 mm
新品
Orbis™
磁旋转编码器模块
最大分辨率
14位
输出
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
AksIM-2™
离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值130 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
RM08
微型磁旋转编码器
精度
±0.3°
编码器尺寸
本体直径为8 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
AksIM-2™冗余
离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值为2 × 135 mA
编码器类型
绝对式
最大分辨率
20位
输出
BiSS-C, RS422
RM22
磁旋转编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RM36
磁旋转编码器
编码器尺寸
36 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
新品
RM44 / RM58
磁旋转编码器
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
30,000 RPM, 60,000 RPM
RMB20
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
60,000 RPM
RMB20(带AM4096芯片)
带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片)
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm, 58 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
新品
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
60,000 RPM
RMB28
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块
编码器类型
增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB30
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径30 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
AksIM™
离轴绝对式磁旋转编码器模块
最大分辨率
20位
最高速度
> 10,000 RPM
输出
BiSS, PWM, RS422, SPI slave, SSI, 双线接口 (TWI) 输出
AksIM™封装式
离轴绝对式磁旋转编码器
电流消耗
典型值115 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
49 mm, 80 mm
该分类下暂无产品。