RM44 / RM58
磁旋转编码器
新品
RM44 / RM58磁编码器可安装到电机或其他装置上,适用于测量轴位置和转速。坚固的金属外壳可实现极高的IP防护等级和抗电磁干扰能力、更大的工作温度范围和优异的抗冲击和振动能力。它提供的输出信号包括工业标准的绝对式、增量式、模拟正弦和线性电压格式。
具有外部调零功能的RM44 / RM58可使用调零笔设定编码器零位。仅限使用5 V的电源电压。
配有基本单元的RM44 / RM58提供高达14位的分辨率,并可提供十进制分辨率型号,安装气隙为±0.1 mm,且价格经济。
配有AM4096的RM44 / RM58仅提供5至12位的二进制分辨率,安装气隙为±0.5 mm,价格低于配有基本单元的RM44 / RM58。
特点与优势
- 高速运行,可达60,000 rpm
- 可编程分辨率达14位(每转16384个计数)
- 行业标准的绝对式(SSI、BiSS C)、增量式和模拟输出格式
- 精度达±0.5°
- 电源为5 V或24 V
- 低成本的OEM集成
- 出色的抗冲击和抗振动能力,防护等级达到IP68
- 非接触、无磨损设计
- 安装简便
- 符合RoHS标准
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式, 增量式
- 读取类型
- 旋转
- 输出
- 模拟正弦/余弦, 增量式, 线性电压, 集电极开路, 推挽, RS422, SSI
- 最大分辨率
- 14位
- 精度
- 达±0.5°
- 磁滞
- 0.18°
- Max. interpolation factor
- 16,384
电气
- 电流消耗
- 13 mA至最大65 mA
- 连接
- 散线
- 输出
- 模拟正弦/余弦, 增量式, 线性电压, 集电极开路, 推挽, RS422, SSI
机械
- 质量
- 编码器单元1 m电缆(无插头)IP64 112 g,IP68 129 g。
环境
- 符合EMC(电磁兼容性)标准
- EN 61326
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC
- 温度
- 工作:–40 °C至+125 °C (IP64),–40 °C至+85 °C (IP68)
下载
- pdf Data sheet: RM44 and RM58 rotary magnetic encoders (RM4458D01)
- pdf Data sheet: RM44 rotary encoder with external zeroing (RM44D04)
- pdf Data sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- pdf Data sheet: RM44/RM58 rotary magnetic encoder with AM4096 (RM4458D02)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- zip 3D model: RM44 module
- zip 3D model: RM58 up to 13 bit encoder base unit
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMH magnetic actuator
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU RM-RE encoder
- pdf Declaration of conformity EU RMM