致客户和供应商的COVID-19相关信息。了解更多

绿色能源

极端工作条件下,在位置和速度反馈的精度和可靠性方面,磁编码器无疑起到了决定性的作用。无论是太阳能还是风力发电,都会涉及到各种各样的定位和测量工作,而这需要精确且高效的控制反馈才能完成。

太阳能

太阳能行业中的光伏发电设备、定日镜设备和碟式斯特林发电系统等均需用到磁编码器,以控制高度和方位角。

风力涡轮发电机

风能是一种经济高效的清洁能源。风力涡轮机将风能转化为电能 — 它们可布置在陆上甚至近海的风电场内。

了解更多...

RLS磁编码器是速度和位置反馈领域的绝佳解决方案。RLS提供各种编码器选项,您将找到适合每一种应用类型的解决方案。

为什么选择RLS磁编码器?

挑战

  • 可靠性
  • 精度
  • 极端工作条件

优点

  • 行业标准绝对式或增量式输出选项
  • 高可靠性
  • IP68防护等级
  • 工作温度范围大
  • 结构坚固
  • 安装简便