RMB28
磁旋转编码器模块
RMB28编码器模块设计用于OEM大批量直接集成应用。也可以提供低成本28 mm方形PCB,并带有一个插头,方便安装。
RMB28可用于广泛的应用场合,包括电机控制和工业自动化。
特点与优势
- 28 mm方形模块
- 绝对式 — 分辨率达13位(每转8192个计数)
- 24 V和5 V电源版本
- 高速运行,可达60,000 rpm
- 低成本的OEM集成
- 行业标准的绝对式、增量式、模拟量和线性信号输出格式
- 精度达±0.5°
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 编码器类型
- 增量式
- 读取类型
- 旋转
- 输出
- RS422, SSI
- 最大分辨率
- 12位
- 精度
- 可达 ±0.2°
- 最高速度
- 60,000 RPM
- 磁滞
- 0.18°
- Max. interpolation factor
- 4,096
电气
- 电源电压
- Vdd = 5 V ± 5%
- 电流消耗
- 最大值为35 mA
- 输出
- RS422, SSI
环境
- 工作和存储温度
- 最低-40 °C,最高+125 °C, –40 °C至+105 °C (with connector)
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC
下载
- pdf Data sheet: RMB28 / RMF44 / RMF58 Rotary Magnetic Encoders (RMBD01)
- pdf Data sheet: RMB28 / RMF44 / RMF58 Magnetic Encoder Module with AM4096 (RMBD02)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf User manual: SATI03 stand alone trimming interface
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMB28 with AM4096 chip
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB