RLS

RMB28

Magnetisches Drehgeber-Modul

Das RMB28 ist ein kompaktes Drehgeber-Modul, das speziell für den Einbau in OEM-Anwendungen entwickelt wurde. Die preiswerte Sensorplatine mit 28mm Kantenlänge kann auf Wunsch auch mit Stecker bezogen werden.

Das RMB28 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Steuerungstechnik, Motorregelung und Automation zum Einsatz kommen.

Merkmale & Vorteile

  • 28 mm quadratisches Modul
  • Absolut – bis 13 Bit-Auflösung (8.192 Impulse pro Umdrehung (cpr))
  • 24 V oder 5 V Spannungsversorgung
  • Hohe Drehzahlen bis zu 60.000 U/min
  • Kostengünstig für die OEM-Integration
  • Absolute, inkrementelle, lineare und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Genauigkeit bis ±0,5°
  • RoHS-konform

Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
RS422, SSI
Max. Auflösung
12 Bit
Genauigkeit
Bis zu ±0,2°
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Hysterese
0,18°
Max. interpolation factor
4,096

Elektrisch

Versorgungsspannung
Vdd = 5 V ±5%
Stromaufnahme
Max. 35 mA
Ausgangssignale
RS422, SSI

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis zu +125 °C, –40 °C bis +105 °C (with connector)
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.