RLS

SATI03

Interface für den Encoder-Abgleich

SATI steht kurz für „Stand Alone Trimming Interface“. Es ermöglicht die Einstellung der Nulllage und den Nullabgleich des Messsystems nach bereits erfolgter Installation. Das Abgleichverfahren mit SATI verbessert den absoluten Positionsfehler des Systems auf bis zu ±0,2°. Es ist nur für Messsysteme verwendbar, die mit RLS AM4096 Sensor-Chips hergestellt wurden.

Merkmale & Vorteile

  • Externes Gerät
  • Externe Spannungsversorgung erforderlich
  • Anschlüsse an das Messsystem: 4 Kontakte (Vdd, GND, SDA, SCL)
  • Digitale Eingänge für externe Aktivierung
  • Zwei Funktionen, die über zwei Drucktasten oder externe Aktivierung ausgeführt werden: Abgleichen des Sensors und Nulllage des Messsystems einstellen
  • Drei Status-LEDs
  • Digitale Ausgänge für Gerätestatus

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.