RLS

SATI03

スタンドアロントリミングインターフェース

SATI (Stand Alone Trimming Interface: スタンドアロントリミングインターフェース) は、取り付けたエンコーダのゼロ位置設定とトリミングに使用します。SATI でトリミングを行うことで、システムの絶対位置誤差を±0.2°にまで向上できます。なお、AM4096 センサー IC で構築したエンコーダシステム専用です。

特長とメリット

  • スタンドアロンデバイス
  • 外部電源が必要
  • エンコーダとの接続: 4 接点 (Vdd、GND、SDA、SCL)
  • 外部トリガー用にデジタル入力を実装
  • 押しボタン 2 個または外部トリガーにより、センサーのトリミングをエンコーダのゼロ位置設定が可能
  • ステータス LED 3 個搭載
  • デバイスステータス用のデジタル出力を実装

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。