アブソリュートエンコーダ
9 products
新製品
Artos™ Linear
Absolute Magnetic Encoder System
互換性
DS19 磁気アブソリュートスケール, SAS19 solid absolute scales
エンコーダタイプ
リニアアブソリュート
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
新製品
DS19
Artos™ エンコーダ用アブソリュート磁気スケール
精度
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m
温度
動作時: –40℃~+100℃, 保管時: -40℃~+60℃
新製品
SAS19
アブソリュート磁気スケール
精度
±6µm (取付け高さ 0.2mm 時)
Max. scale length
2.46 m
LA12
磁気式アブソリュートエンコーダシステム (Mitsubishi、Yaskawa、Fanuc シリアル通信対応)
エンコーダタイプ
リニアアブソリュート
LinACE™
磁気式インアクシスリニアアブソリュートシャフトエンコーダ
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向
システム精度
最高±5µm
LinACE™
磁気式リニアアブソリュートシャフトエンコーダ
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向
システム精度
最高 ±10 µm
LA11
磁気式リニアアブソリュートエンコーダ
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
出力
BiSS-C, SPI スレーブ, SSI
読取りタイプ
リニア
SAS10
磁気式アブソリュートスケール
精度
±20µm (取付け高さ 0.2mm 時)
温度
動作時: –40℃~+100℃, 保管時: –40 °C to +75 °C
AS10
アブソリュートスケール
精度
±30µm (取付け高さ 0.2mm 時)
磁極ピッチ
2mm
温度
動作時: –40℃~+100℃, 保管時: -40℃~+60℃
このカテゴリに製品はありません。