RLS

LA12

磁気式アブソリュートエンコーダシステム (Mitsubishi、Yaskawa、Fanuc シリアル通信対応)

LA12 は、位置および速度制御ループフィードバック要素として、モーションコントロールに使用可能な、磁気式アブソリュートエンコーダです。リードヘッドは IP67 の耐環境性能で安定して動作し、最高分解能は 0.244µm、Mitsubishi、Yaskawa、Fanuc の各シリアル通信に対応しています。

特長とメリット

  • 真のアブソリュートシステム
  • Fanuc、Mitsubishi および Yaskawa シリアル通信プロトコルに対応 (半二重、RS-485)
  • IP67 (リードヘッドと SAS10 スケール含む)
  • 最高分解能 0.244µm
  • 最高精度 ±20µm/m
  • 堅牢設計、EMC 準拠
  • 高い動的制御ループに理想的
  • オイル、クーラント、グリースに耐性あり
  • 簡単取付け

製品データ

システム

エンコーダタイプ
リニアアブソリュート
ヒステリシス
<2µm (取付け高さ 0.2mm 以下)
Max. AS10 scale length
16.3 m
Max. SAS10 scale length
1.36 m

電気

Position latency
< 1µs

導入事例

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。