RLS

AS10

アブソリュートスケール

The robust AS absolute magnetic scales consist of a stainless steel carrier and an elastomer-bonded ferrite. The elasto-ferrite layer is magnetised with an incremental magnetic pattern and a pseudo-random code for reliable absolute position sensing.

特長とメリット

  • Excellent resistance to dirt, dust and humidity
  • Easy installation with adhesive tape, end clamps or track section
  • Optional protective cover foil for heavy duty applications
  • Partial arc application possibility
  • Easy installation
  • Track system compatible
  • Up to 16,3 m length

製品データ

システム

精度
±30µm (取付け高さ 0.2mm 時)
磁極ピッチ
2mm
Max. length for AS scale
16.3m

環境

温度
動作時: –40℃~+100℃, 保管時: -40℃~+60℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。