新製品
DS19 は、精度と耐久性にすぐれたアブソリュート磁気スケールです。ステンレススチール製の本体とその本体に接着固定したエラストフェライト層から構成されます。スケール幅は 15mm で、過酷な環境でも正確な測定が可能です。幅広い産業用途に理想的なスケールです。
特長とメリット
- 高い耐環境性能
- パーシャルアーク測定に最適
- 複数の取付け方法に対応
製品データ
システム
- 精度
- ±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
- Max. scale length
- 32 m
環境
- 温度
- 動作時: –40℃~+100℃, 保管時: -40℃~+60℃
ダウンロード
- pdf Data sheet: Artos™ Board Level Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DBD01)
- pdf Data sheet: Artos™ Housed Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DRD01)
- pdf Data sheet: AS absolute magnetic scale (ASD01)
- pdf Application note: LA11 and Artos absolute encoders - Connection to different controllers (APP02)
- pdf Technical article: Accuracy of absolute linear encoder systems
- zip 3D model: DS19 radius 200 mm with readhead and connector
- zip 3D model: DS19 scale
- zip 3D model: DS19 Applicator
- zip Software for E201-9Q and E201-9S