Neu
Das absolutes magnetisches Maßband DS19 wurde für hohe Präzision und Langlebigkeit entwickelt. Es besteht aus einem Edelstahlmaßband mit Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Dieses 15 mm breite Maßband ist auf Flexibilität und Robustheit ausgelegt, sodass anspruchsvollsten Umgebungen standhalten kann und gleichzeitig präzise Messungen liefert. Das DS19 eignet sich besonders für Positionieraufgaben und ist daher eine zuverlässige Wahl für zahlreiche Anwendungen in der Industrie.
Merkmale & Vorteile
- Hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.
- Ideal für Teilkreismessungen.
- Einfache Installation durch verschiedene Montagemöglichkeiten.
Produktdaten
System
- Genauigkeit
- ±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
- Max. scale length
- 32 m
Umwelt
- Temperatur
- Betrieb: -40 °C bis +100 °C, Lagerung: -40 °C bis +60 °C
Downloads
- pdf Data sheet: Artos™ Board Level Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DBD01)
- pdf Data sheet: Artos™ Housed Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DRD01)
- pdf Data sheet: AS absolute magnetic scale (ASD01)
- pdf Application note: LA11 and Artos absolute encoders - Connection to different controllers (APP02)
- pdf Technical article: Accuracy of absolute linear encoder systems
- zip 3D model: DS19 radius 200 mm with readhead and connector
- zip 3D model: DS19 scale
- zip 3D model: DS19 Applicator
- zip Software for E201-9Q and E201-9S