신제품
뛰어난 정밀도와 내구성을 고려해서 제조된 DS19 앱솔루트 마그네틱 스케일은 탄성중합체- 페라이트 합성물로 접합된 스테인레스 강 캐리어가 특징입니다. 유연성과 강도를 고려해서 설계된 15 mm 너비의 스케일은 까다로운 환경에서도 정확한 측정을 보장합니다. 정밀 포지셔닝 작업에 적합한 DS19는 폭넓은 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 제품으로 각광받고 있습니다.
특징 및 이점
- 환경 요인에 대한 뛰어난 저항성.
- 부분 원호 측정에 적합.
- 다양한 옵션을 사용한 간단한 설치
제품 데이터
시스템
- 정확도
- ±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
- Max. scale length
- 32 m
환경
- 온도
- 작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
다운로드
- pdf Data sheet: Artos™ Board Level Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DBD01)
- pdf Data sheet: Artos™ Housed Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DRD01)
- pdf Data sheet: AS absolute magnetic scale (ASD01)
- pdf Application note: LA11 and Artos absolute encoders - Connection to different controllers (APP02)
- pdf Technical article: Accuracy of absolute linear encoder systems
- zip 3D model: DS19 radius 200 mm with readhead and connector
- zip 3D model: DS19 scale
- zip 3D model: DS19 Applicator
- zip Software for E201-9Q and E201-9S