RLS

SAS19

アブソリュート磁気スケール

Artos™プラットフォームの一部 →
新製品
ステンレススチール製の本体とその本体に接着固定したエラストフェライト層から構成されたスケールで、優れた耐環境性能を備えています。SAS19 は任意の長さでご注文いただけるソリッドスケールです。オイルやクーラントが使用される過酷な環境にも最適な、フルカバー仕様も可能です。Artos リードヘッド用のスケールです。

特長とメリット

  • スケール最大長 1.36m
  • フルカバー仕様で IP67 を達成可能
  • Artos リードヘッドに対応
  • オイル、クーラント、グリースに高い耐性
  • 簡単取付け

製品データ

システム

精度
±6µm (取付け高さ 0.2mm 時)
Max. scale length
2.46 m

環境

温度
動作時: –40℃~+100℃, 保管時: –40 °C to +75 °C

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。