RLS

SAS19

앱솔루트 마그네틱 스케일

Artos™ 플랫폼의 일부 →
신제품
강력한 앱솔루트 마그네틱 스케일은 스테인리스강 캐리어와 탄성중합체 접합 페라이트로 구성됩니다. SAS19는 사전 정의된 길이로 사용할 수 있는 솔리드 스케일입니다. 완전 밀폐가 가능하여 오일이나 냉각제가 사용되는 열악한 작업 환경에 적합합니다. Artos 판독 헤드와 호환되도록 설계되었습니다.

특징 및 이점

  • 최대 스케일 길이 1.36 m
  • 완전 밀폐형 IP67
  • Artos 판독 헤드와 호환
  • 오일, 냉각제 및 그리스에 내성
  • 간편한 설치

제품 데이터

시스템

정확도
±6 μm/m, 설치 높이 0.2 mm
Max. scale length
2.46 m

환경

온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: –40 °C to +75 °C

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.