Neu
Die robuste magnetische absolute Maßverkörperung besteht aus einem Edelstahlband mit Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Das SAS19 ist ein robustes Maßband, das in verschiedenen vorgegebenen Längen erhältlich ist. Es kann vollständig geschützt werden, was es geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen, geprägt durch Öle, Kühlmittelauftrag und Fette, macht. Es wurde passend für Artos Abtastköpfe entwickelt.
Merkmale & Vorteile
- Maßbandlänge bis zu 1,36 m
- Vollständig geschützt nach IP67
- Kompatibel mit Artos Abtastköpfen
- Hervorragende Unempfindlichkeit gegenüber Ölen, Kühlmitteln und Fett
- Einfache Installation
Produktdaten
System
- Genauigkeit
- ± 6 μm/m bei 0,2 mm Abtastkopfabstand
- Max. scale length
- 2.46 m
Umwelt
- Temperatur
- Betrieb: -40 °C bis +100 °C, Lagerung: –40 °C to +75 °C
Downloads
- pdf Data sheet: Artos™ Board Level Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DBD01)
- pdf Data sheet: Artos™ Housed Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DRD01)
- pdf Data sheet: AS absolute magnetic scale (ASD01)
- pdf Application note: LA11 and Artos absolute encoders - Connection to different controllers (APP02)
- zip 3D model: Washer for SAS/HMS scales
- zip 3D model: SAS scale lengths
- zip 3D model: SAS scale lengths (without cover foil)
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Artos