RLS

LinACE™

磁気式リニアアブソリュートシャフトエンコーダ

LinACE™は、サーボ機構にトランスデューサとして組み込めるよう設計された、堅牢性の極めて高い円筒形状のリニアアブソリュートエンコーダシステムです。優れた分解能と繰り返し精度で高精度測定を可能にします。制御機器として使用することも、位置や速度フィードバック要素として油圧アクチュエータ、空気圧アクチュエータ、電気機械アクチュエータに直接組み込むこともできます。

特長とメリット

  • 最高分解能 0.5µm
  • 最大測定長 450mm
  • 最高精度±5µm
  • 非同期シリアル、PWM、SSI および BiSS プロトコル
  • 電源 ON 時に絶対位置確立
  • 自己モニタリング機能内蔵
  • ベアリングと一体化
  • 省スペース取付け
  • 高い動的制御ループに理想的

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
出力
非同期シリアル, BiSS, SSI
分解能
0.5 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm
システム精度
最高 ±10 µm
最高速度
5m/s
繰り返し精度
分解能レベル
ヒステリシス
分解能レベル (機械的な組付けの影響がない場合)

電気

ESD に対する保護
HBM, Class 2, ± 2 kV (valid only on RS422 signals on connector; do not touch other components)
供給電圧
4.5V~5.5V (リードヘッド電圧)。ケーブルでの電圧降下を要検討
Set-up time
5ms (電源 ON 後)
電流消費
Typ. 115 mA, max. 150 mA (without output load)

環境

湿度
0~70% (結露なきこと)
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃

ダウンロード