개요

LinACE™는 매우 견고한 앱솔루트 리니어 원통형 엔코더 시스템으로, 서보메커니즘에 변환기로써 통합할 수 있도록 설계되었으며 정확한 측정값과 뛰어난 분해능 및 반복정도를 제공합니다. 제어 기기로 사용되거나 유압식, 공압식, 전기기계식 액추에이터 및 리니어 모터에 위치 또는 속도 피드백 요소로 바로 통합될 수도 있습니다.

기능

  • 최대 분해능 0.5 µm
  • 측정 길이 최대 450 mm
  • 정확도(±5 µm)
  • 비동기식 시리얼, PWM, SSI 및 BiSS 인터페이스

이점

  • 셀프 모니터링 기능 내장
  • 통합형 베어링
  • 소형 사이즈
  • 고도로 동적인 제어 루프에 적합
구성 및 구매 Configure 데이터 시트

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
출력
BiSS, PWM, SSI, 비동기 직렬
분해능
0.5 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm
시스템 정확도
최대 ±10 µm
최대 속도
5 m/s
반복정도
분해능 단위 이상
자기이력 현상
분해능 단위 미만(기계적 어셈블리 영향 없음)

전기

ESD 보호
HBM, Class 2, ± 2 kV(커넥터의 RS422 신호에서만 유효, 다른 구성 요소를 건드리면 안 됩니다)
공급 전압
4.5 V ~ 5.5 V – 판독 헤드의 전압. 케이블 위 전압 강하 고려
Set-up time
5 ms(전원을 켠 후)
전류 소모
통상 115 mA, 최대 150 mA(출력 부하 없음)

환경

습도
0 ~ 70 %(비응축)
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
데이터 시트의 추가 정보

응용 분야

다운로드

US$14.32