RLS

LinACE™

磁気式インアクシスリニアアブソリュートシャフトエンコーダ

LinACE™は、サーボ機構にトランスデューサとして組み込めるよう設計された、堅牢性の極めて高い円筒形状のリニアアブソリュートエンコーダシステムです。優れた分解能と繰り返し精度で高精度測定を可能にします。制御機器として使用することも、位置や速度フィードバック要素として油圧アクチュエータ、空気圧アクチュエータ、電気機械アクチュエータに直接組み込むこともできます。

特長とメリット

  • 最高分解能 0.5µm
  • 最大測定長 450mm
  • 最高精度±5µm
  • 非同期シリアル、PWM、SSI および BiSS プロトコル
  • 自己モニタリング機能内蔵
  • ベアリングと一体化
  • 省スペース取付け
  • 高い動的制御ループに理想的

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
出力
非同期シリアル, BiSS, PWM, SSI
分解能
0.5 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm
システム精度
最高±5µm
最高速度
5m/s
繰り返し精度
分解能レベル
ヒステリシス
分解能レベル (機械的な組付けの影響がない場合)

電気

ESD に対する保護
人体モデル、クラス 2、最大 2kV (コネクタ側)
供給電圧
4.5V~5.5V (リードヘッド電圧)。ケーブルでの電圧降下を要検討
Set-up time
200ms (電源 ON 後)
電流消費
平均 100 mA、最大 120 mA

環境

湿度
0~70% (結露なきこと)
動作時/保管時温度
–30℃~+105℃ (フレキシブルフラットケーブル: –20℃~+80℃)

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.