LinACE™
InAxis绝对式直线轴磁编码器


LinACE™是一款极为坚固耐用的绝对式圆柱形直线磁编码器系统,设计用于作为传感器集成到伺服机构中,提供精确的测量数据和优异的分辨率及重复精度。它可用作控制装置,或直接集成到液压、气动、电动机械传动装置和直线电机中,作为位置或速度的反馈元件。
特点与优势
- 分辨率达0.5 µm
- 测量长度达450 mm
- 精度达±5 µm
- 异步串行、PWM、SSI和BiSS接口
- 内置自监控功能
- 内置轴承
- 占用空间小
- 适合高动态控制回路
产品数据
系统
- 编码器类型
- 真正的绝对式编码器
- 输出
- 异步串行, BiSS, PWM, SSI
- 分辨率
- 0.5 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm
- 系统精度
- 最高达±5 µm
- 最高速度
- 5 m/s
- 重复精度
- 优于单位分辨率
- 磁滞
- 低于单位分辨率(无机械组件影响)
电气
- ESD保护
- HBM,2类,最大2 kV(位于连接侧)
- 电源电压
- 4.5 V至5.5 V — 读数头电压。考虑电缆电压降
- Set-up time
- 200 ms(开启后)
- 电流消耗
- 典型值100 mA,最大值120 mA
环境
- 湿度
- 0至70%非冷凝
- 工作和存储温度
- -30 °C至+105 °C(高柔性电缆:-20 °C至+80 °C)
下载
- pdfData sheet: LinACE InAxis 磁気式リニアアブソリュート シャフトエンコーダ
- pdfData sheet: LinACE™ InAxis Linear Absolute Magnetic Shaft Encoder (CHD01)
- pdfTechnical article: LinAce™ vs. magnetostrictive encoders with SSI output
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfTechnical article: LinACE in-axis absolute linear encoder
- pdfTechnical article: LinACE with digital outputs vs. LVDT sensor
- zip3D model: LinACE 3D model
- zip3D model: LinACE accessories
- zipSoftware for E201-9Q and E201-9S
- zipLinACE Software for Asynchronous serial output
- pdfDeclaration of conformity EU LinACE