其他产品
102 products
SATI03
独立式微调接口
RE58
安装法兰
E201-9P
适用于SPI和PWM编码器的USB接口
E201-9Q
适用于增量式编码器的USB接口
E201-9S
适用于SSI或BiSS编码器的USB接口
E201-9B
适用于BiSS编码器的USB接口
LDB01
适用于增量式编码器的线驱动器板
LDB02
适用于SSI编码器的线驱动器板
RMK4和RMK4KIT
与AM4096配用的评估板
UPRG01
编程接口
UPRGAM4096
适用于AM4096的编程接口
TRC00
螺钉和垫圈
TRC01
M3 fastener and washer for HMS profile
TRE004A01
连接件
TRS100A00
分段导轨,1.00 m
TRS200B00
2 m long for MS19/DS19
TRS100B00
1 m长,用于MS19/DS19
TRE004B00
double screw fix
TRS200A00
分段导轨,2.00 m
RLMMB01
适用于RoLin的安装支架
ZEROPEN00
调零笔
ACC000
电缆组件,MOLEX,12芯
IT
适用于Artos™磁环的安装工具
ARC00
用于安装Artos™的螺钉
EC
适用于Artos™的延长电缆
ACC006
电缆组件,Molex FFC 6针,152 mm
ACC009 & ACC010
信号转换器,LVTTL至RS422差分
ACC012
电缆组件,连接Molex 11针插头至散线,1 m
ACC014
适用于RM08的安装支架
ACC015
电缆组件,连接FCI 8针插头至散线,1 m
ACC016
电缆组件,连接FCI 8针插头至D-SUB 9M,1 m
ACC023
电缆组件,连接Molex 12针连接器至散线,1 m
ACC024
电缆组件,连接Molex 11针插头至散线,3 m
ACC027
电缆组件,连接Molex 11针插头至D-SUB 9M,1 m
ACC028
电缆组件,Molex双端,15133-0603
ACC035
电缆组件,Molex 11针,1 m
ACC036
电缆组件,Molex 11针,1 m
ACC037
电缆组件,Molex FFC跨接器6针,203 mm
ACC038
电缆组件,Molex FFC跨接器8针,203 mm
ACC039
FFC电缆,20芯线
ACC031
带JST连接器的电缆组件,1 m
带有双端6针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC032
Cable assembly with JST connector, 0.5 m
带有双端8针JST型插头的电缆组件 (1 m) - ACC033
Cable assembly with JST connector, 1 m
带有双端8针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC034
Cable assembly with JST connector, 0.5 m
ACC040
分线板,FFC,20针
ACC047
适用于与HiLin™配用的磁栅尺的安装工具
ACC048
电缆组件,连接Molex 11针连接器至散线,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
ACC049
电缆组件,FCI 8针,散线,8线,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
ACC050
柔性电缆,76.2 mm长
ACC051
柔性电缆,152.4 mm长
ACC052
柔性电缆,304.8 mm长
ACC053
柔性电缆,609.6 mm长
ACC054
电缆组件,连接Molex连接器至散线,1 m
ACC055
电缆组件,连接Molex连接器至DB-9连接器,1 m
ACC056
电缆组件,连接Amphenol连接器至散线,1 m
ACC057
电缆组件,连接Amphenol连接器至DB-9连接器,1 m
ACC058
电缆组件,FFC连接器,152 mm
ACC059
Cable assembly FFC connector, 305 mm
ACC061
电缆组件,连接FCI 8针插头至散线,3 m
ACC065
电缆组件,FCI 8针,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
ACC066
电缆组件,连接Molex 11针连接器至散线,3 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
ACC067
电缆组件,Molex 11针,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
ACC068
电缆组件,Molex 11针,BB,散线,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
ACC069
电缆组件,Molex 11针,BB,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
ACC070
电缆组件,FCI 8针,散线,8线,单屏蔽,3 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
ACC072
适用于RM16和RE16的ACC072安装附件套装
CAACC001
适用于8 mm轴直径LinACE的安装附件套装
CAACC003
适用于12 mm轴直径LinACE的安装附件套装
CAACC004
适用于6 mm轴直径LinACE的安装附件套装
ACC
用于AksIM™编码器的校准工具
ACC075
电缆组件,4针,0.5 m
ACC076
电缆组件,4针,1 m
MM0001
磁场观察工具
RLACC
适用于E201的插头适配器
ACC079
用于DBR/DBL的平面支架
LM10ARM00
适用于自贴式参考零位的安装工具
ACC080
用于DBR/DBL的角度支架
LM10SRM00
粘贴的参考零位
ACC096
用于FlexAB DHR的滚压工具
ACC097
用于FlexAB DBR的滚压工具(配ACC080)
ACC098
Rolling tool for FlexAB DBR
LM10ASC00
适用于与LM10配用的磁栅尺的安装工具
LM10ECL00
适用于磁栅尺的端压片
LM13ASC00
适用于与LM13配用的磁栅尺的安装工具
LMA10ASC00
适用于与LA11配用的磁栅尺的安装工具
TRE004A00
端压块
MN01509
用于SAS和HMS栅尺的垫圈
垫片
用于AksIM-2安装
垫片
用于AksIM-4安装
CF
Cover foil
增量式直线光栅
光栅
绝对式直线光栅
光栅
绝对式UHV直线光栅
光栅
增量式直线光栅
光栅
增量式UHV直线光栅
光栅
绝对式圆弧
光栅
增量式圆弧
光栅
绝对式圆光栅
光栅
绝对式ETR圆光栅
光栅
绝对式UHV圆光栅
光栅
增量式圆光栅
光栅
增量式UHV圆光栅
光栅
该分类下暂无产品。