ACC009 & ACC010
信号转换器,LVTTL至RS422差分
用于带有BiSS或SSI通信接口的AksIM™ MBA型编码器,以允许其连接到RS422兼容控制器或编码器接口。集成的电压保护电路可将电压峰值限制在最大5.6 V以内。差分线路用RC电路端接,以降低电流消耗。可提供带外壳或无外壳版本。
用于带有BiSS或SSI通信接口的AksIM™ MBA型编码器,以允许其连接到RS422兼容控制器或编码器接口。集成的电压保护电路可将电压峰值限制在最大5.6 V以内。差分线路用RC电路端接,以降低电流消耗。可提供带外壳或无外壳版本。
RLS 使用 Cookie 来保证网站正常运行、了解网站的使用情况并衡量广告效果。必要 Cookie 始终启用,其余仅在您允许后才会运行。 Cookie 政策