LinACE™
InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더


LinACE™는 매우 견고한 앱솔루트 리니어 원통형 엔코더 시스템으로, 서보메커니즘에 변환기로써 통합할 수 있도록 설계되었으며 정확한 측정값과 뛰어난 분해능 및 반복정도를 제공합니다. 제어 기기로 사용되거나 유압식, 공압식, 전기기계식 액추에이터 및 리니어 모터에 위치 또는 속도 피드백 요소로 바로 통합될 수도 있습니다.
특징 및 이점
- 최대 분해능 0.5 µm
- 측정 길이 최대 450 mm
- 정확도(±5 µm)
- 비동기식 시리얼, PWM, SSI 및 BiSS 인터페이스
- 셀프 모니터링 기능 내장
- 통합형 베어링
- 소형 사이즈
- 고도로 동적인 제어 루프에 적합
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 트루 앱솔루트 엔코더
- 출력
- 비동기 직렬, BiSS, PWM, SSI
- 분해능
- 0.5 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm
- 시스템 정확도
- 최대 ±5 µm
- 최대 속도
- 5 m/s
- 반복정도
- 분해능 단위 이상
- 자기이력 현상
- 분해능 단위 미만(기계적 어셈블리 영향 없음)
전기
- ESD 보호
- HBM, Class 2, 최대 2 kV(연결 측면)
- 공급 전압
- 4.5 V ~ 5.5 V – 판독 헤드의 전압. 케이블 위 전압 강하 고려
- Set-up time
- 200 ms(전원을 켠 후)
- 전류 소모
- 통상 100 mA, 최대 120 mA
환경
- 습도
- 0 ~ 70 %(비응축)
- 작동 및 보관 온도
- –30 °C ~ +105 °C(고연성 케이블: -20 °C ~ +80 °C)
다운로드
- pdfData sheet: LinACE InAxis 磁気式リニアアブソリュート シャフトエンコーダ
- pdfData sheet: LinACE™ InAxis Linear Absolute Magnetic Shaft Encoder (CHD01)
- pdfTechnical article: LinAce™ vs. magnetostrictive encoders with SSI output
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfTechnical article: LinACE in-axis absolute linear encoder
- pdfTechnical article: LinACE with digital outputs vs. LVDT sensor
- zip3D model: LinACE 3D model
- zip3D model: LinACE accessories
- zipSoftware for E201-9Q and E201-9S
- zipLinACE Software for Asynchronous serial output
- pdfDeclaration of conformity EU LinACE